Målpuck for ventilaktuatorer
E17326
Puck/IND/rd/65/8
Målpuck for ventilaktuatorer
E17326
Puck/IND/rd/65/8
- For overvåking av ventilposisjoner
- For pålitelig posisjonstilbakemelding på ventilaktuatorer
- Enkel montering direkte på drivakselen
- Berøringsfritt og selvrensende system
- Valgbar plassering av dempeskruene
utfasingsartikkel
Alternative artikler: E12517 Produktsammenligning: E17326 / E12517 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Applikasjon
Design | for mekaniske grensesnitt til pneumatiske aktuatorer eller manuelt betjente ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 63,00 |
---|---|
Mål puck diameter [mm] | 65,00 |
Hull avstand [mm] | 80,00 |
Akselhøyde på ventildrift [mm] | 30,00 |
Antall mulige svitsjeflaggposisjoner | 8 |
Materialer | målpucker: PA 6 rød; skruer: rustfritt stål (1.4302) |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|