- Produkter
- E18018
Forbindelseskabel med stikkontakt
E18018
ADOAH040VAS0010E04
Forbindelseskabel med stikkontakt
E18018
ADOAH040VAS0010E04
- Vinklet type for bruk der plassen er begrenset
- Gullbelagte kontakter for pålitelige elektriske tilkoblinger
- Permanent, pålitelig forsegling selv når den er montert uten verktøy
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Bredt driftstemperaturområde
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 300 AC/DC |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...100 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 362,874 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Materialer | PVC |
Støpt kroppsmateriale | PVC |
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Kabel: 10 m, PVC, svart; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4571/316Ti); kontakter: gullbelagte |
---|