Fiberoptisk gjennomstrålesensor
E20130
FE-00-A-A-E3
Fiberoptisk gjennomstrålesensor
E20130
FE-00-A-A-E3
- For bruk i områder med høy temperatur
- Aluminiumsmantel for bruk opp til 290 °C
- Lang rekkevidde
- Motstandsdyktig mot ulike aggressive kjemikalier
- Liten bøyeradius
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|---|
Applikasjon | Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer |
Deteksjonsområde
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 1 200,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 120,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 400,00 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 120,00 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...290,00 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 69,00 |
---|---|
Versjon av følehode | rett |
Følehovede diameter [mm] | 3,00 |
Følehovede lengde [mm] | 10,00 |
Total lengde [mm] | 600,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 20,00; (for fast installasjon) |
Fiberarrangement | |
Materialer | Adapter: ABS |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Fiberskjede materiale | aluminium |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|