Fiberoptisk diffus refleksjonssensor
E20423
FT-00-P-A-M6/0,29M
Fiberoptisk diffus refleksjonssensor
E20423
FT-00-P-A-M6/0,29M
- For montering på steder hvor det er vanskelig tilgjengelig
- Drift som diffus refleksjonssensor
- For bruk på kort avstand
- Motstandsdyktig mot ulike aggressive kjemikalier
- Liten bøyeradius
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|---|
Applikasjon | For bruk i industrielle miljøer |
Deteksjonsområde
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OKF; OUF; OOF |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 40,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 200,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 40,00 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 36,50 |
---|---|
Versjon av følehode | rett |
Følehovede tråd | M6 |
Følehovede lengde [mm] | 25,00 |
Total lengde [mm] | 290,00; (+20 mm) |
Liten bøyeradius [mm] | 20,00 |
Fiberarrangement | |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Fiberskjede materiale | PVC |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|