Fiberoptisk diffus refleksjonssensor
E20511
FT-00-MPV-M6
Fiberoptisk diffus refleksjonssensor
E20511
FT-00-MPV-M6
- For montering på steder hvor det er vanskelig tilgjengelig
- Drift som diffus refleksjonssensor
- For bruk på kort avstand
- Motstandsdyktig mot ulike aggressive kjemikalier
- Liten bøyeradius
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|---|
Applikasjon | Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer; Motstandsdyktig mot ulike aggressive kjemikalier |
Deteksjonsområde
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 300,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 20,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 220,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 20,00 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 58,50 |
---|---|
Versjon av følehode | rett |
Følehovede tråd | M6 |
Følehovede diameter [mm] | 7,00 |
Følehovede lengde [mm] | 45,00 |
Total lengde [mm] | 600,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 20,00 |
Fiberarrangement | |
Fibermateriale | PMMA |
Fiberhodet materiale | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Fiberskjede materiale | metall silikon |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|