Fiberoptisk diffus refleksjonssensor
E20648
FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M
Fiberoptisk diffus refleksjonssensor
E20648
FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M
- For montering på steder hvor det er vanskelig tilgjengelig
- Drift som diffus refleksjonssensor
- For bruk på kort avstand
- For å kutte i størrelse
- Veldig liten bøyeradius
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|---|
Applikasjon | Liten bøyeradius |
Deteksjonsområde
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 60 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 70 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 550 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 300 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 49,5 |
---|---|
Versjon av følehode | rett |
Følehovede tråd | M6 |
Følehovede lengde [mm] | 35 |
Total lengde [mm] | 2000 |
Liten bøyeradius [mm] | 9 |
Fiberarrangement |
|
Kjerne diameter [mm] | 2 x 16 x 0,25 |
Fibermateriale | PMMA |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Fiberskjede materiale | PE |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|