Fiberoptisk diffus refleksjonssensor
E21153
FT-00-M-W-M6/2M
Fiberoptisk diffus refleksjonssensor
E21153
FT-00-M-W-M6/2M
- For montering på steder hvor det er vanskelig tilgjengelig
- Drift som diffus refleksjonssensor
- Lang rekkevidde
- Motstandsdyktig mot ulike aggressive kjemikalier
- Liten bøyeradius
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|---|
Applikasjon | Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer; Motstandsdyktig mot ulike aggressive kjemikalier |
Deteksjonsområde
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OKF |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 28,00 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...150,00 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 125,00 |
---|---|
Versjon av følehode | rett |
Følehovede tråd | M6 |
Følehovede lengde [mm] | 35,00 |
Total lengde [mm] | 2 000,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 45,00 |
Fiberarrangement | |
Kjerne diameter [mm] | 1,6 |
Fiberdiameter [mm] | 0,05 |
Ytre diameter [mm] | 5,40 |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Fiberskjede materiale | metall silikon |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|