Fiberoptisk gjennomstrålesensor
E21319
FE-11-EPV-O4/F1x1/2m
Fiberoptisk gjennomstrålesensor
E21319
FE-11-EPV-O4/F1x1/2m
- For montering på steder hvor det er vanskelig tilgjengelig
- Drift som gjennomstrålesensor
- For å kutte i størrelse
- Liten bøyeradius
- Enkel montering og sikkert feste
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|---|
Applikasjon | For bruk i industrielle miljøer |
Deteksjonsområde
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OBF; OO50; OCF |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 210 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 600 |
---|
Utvalg av fiberoptikk [mm] | 2160 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 48,6 |
---|---|
Versjon av følehode | vinklet |
Følehovede tråd | M4 |
Total lengde [mm] | 2000 |
Liten bøyeradius [mm] | 2 |
Fiberarrangement |
|
Kjerne diameter [mm] | 1 |
Fibermateriale | PMMA |
Fiberhodet materiale | rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Fiberskjede materiale | PE |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|