- Produkter
- Systemer for mobile maskiner
- Kameraer for mobilapplikasjoner
- Skjermer for analoge kameraer
- E2M231
monitor med én analog videoinngang
E2M231
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT
monitor med én analog videoinngang
E2M231
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT
Applikasjon
Applikasjon | Monitor for opptil ett O2M2xx/O3M2xx-kamera |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 12...32 DC; (± 10%) |
---|---|
Overspenningsbeskyttelse | ja |
Strømforsyning for kamera [mA] | 2000; (± 10%) |
Innganger
Videoinngang | 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...125 |
Lagringsfuktighet [%] | < 75; (relativ fuktighet) |
Holdbarhet [MON] | 24 |
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
Støtmotstand |
|
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 1202,5 |
---|---|
Materialer | hus: ABS svart; armatur: aluminium svart |
Displayer/driftselementer
Skjermtype | fargeskjerm |
---|---|
Skjermstørrelse | 7" |
Merknader
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Kabel: 2 m |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M16; koding: A |