Kabelbare plugger
E30019
SSTGH040VASFPKG
Kabelbare plugger
E30019
SSTGH040VASFPKG
- Gullbelagte kontakter for pålitelige elektriske tilkoblinger
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Bredt driftstemperaturområde
- Sikker kabeltilkobling med skruklemmer
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4; (...40 °C) |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 23 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 20 x 20 x 52 |
Materialer | PA |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
terminaler: ...0,75 mm²; Kabelskjede: Ø 4...6 mm |
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: rustfritt stål (1.4571/316Ti); kontakter: gullbelagte |
---|