Hevert
E30140
SIPHON TUBE G1/4
Hevert
E30140
SIPHON TUBE G1/4
- Pålitelig beskyttelse mot trykktopper
- Effektiv beskyttelse mot for mye varme
Applikasjon
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
---|---|
Medier | væsker og gasser |
Tester/godkjenninger
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Mekaniske data
Vekt [g] | 359,3 |
---|---|
Materialer | stål (1.0345) |
Sensor tilkobling | G 1/4 |
Prosesstilkobling | G 1/4 |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Diagrammer og grafer
Driftstrykk
|
|
---|
Andre data
medium: vann, omgivelsestemperatur: 25 °C
middeltemperatur foran vannlås °C | middeltemperatur bak vannlås °C |
85 | 35 |
150 | 50 |