Tetning
E30145
SEAL RING FKM G1/4
Tetning
E30145
SEAL RING FKM G1/4
- For pålitelig tetting av tanker, beholdere og rør
- For bruk i kombinasjon med prosess-sensorer
Applikasjon
Mediumtemperatur [°C] | -30...200 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 4 |
---|---|
Innvendig diameter [mm] | 11,6 |
Ytre diameter [mm] | 16,5 |
Materialer | FKM |
Sensor tilkobling | G 1/4 ekstern tråd |
Merknader
Antall i forpakning | 10 stk. |
---|