• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Adaptere, prosesstilkobling
  4. O-ringer og pakninger
  5. E30451

Tetning

E30451

SEAL RING EPDM G1/2

Tetning

E30451

SEAL RING EPDM G1/2

  • For pålitelig tetting av tanker, beholdere og rør
  • For bruk i kombinasjon med prosess-sensorer
Applikasjon
Design for enheter med prosesstilkobling G ½
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40,00...130,00
Tester/godkjenninger
Standard DIN EN ISO 1179-2
Mekaniske data
Vekt [g] 4,05
Innvendig diameter [mm] 18,50
Ytre diameter [mm] 23,90
Materialer EPDM
Merknader
Antall i forpakning 10,00 stk.