Sveiseadapter for prosessensorer
E30503
WELDING ADAPT G1/4
Sveiseadapter for prosessensorer
E30503
WELDING ADAPT G1/4
- Sveiseadapter for prosessensorer
- Robust design i rustfritt stål for bruk i tøffe industrielle miljøer
- Høytrykksvurdering
- For bruk i industrielle miljøer
Applikasjon
Trykklassifisering [bar] | 480,00 | |
---|---|---|
Merknad om trykkvurdering |
|
Tester/godkjenninger
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Mekaniske data
Vekt [g] | 195,80 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | G 1/4 |
Prosesstilkobling | sveiseadaptere Ø 35 mm |
Forsegling | Tetning |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|