- Produkter
- E33012
Prosessovergang for hygienisk rørforbindelse
E33012
ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)
Prosessovergang for hygienisk rørforbindelse
E33012
ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)
- For installasjon av prosess-sensorer i containere og rør
- Enkel, rask og sikker montering
- Spesielt egnet for bruk i hygieniske bruksområder
- Adapter i rustfritt stål for kravene til mat- og drikkevareindustrien
- Høytrykksvurdering
Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: E33712 Produktsammenligning: E33012 / E33712 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Den alternative artikkelen må brukes sammen med en ny sensor med Aseptoflex Vario-utvendige gjenger
Applikasjon
Trykklassifisering [bar] | 40 |
---|
Tester/godkjenninger
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Mekaniske data
Vekt [g] | 215 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | Aseptoflex |
Prosesstilkobling | hygienisk rørforbindelsesdel DN40 (1,5") DIN 11851 |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | 0,4 / 4 |
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866 | H4 |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|