• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Adaptere, prosesstilkobling
  4. Mounting adapters
  5. E33221

Prosessovergang Varivent

E33221

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)

Prosessovergang Varivent

E33221

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)

  • For installasjon av prosess-sensorer i rør
  • Enkel, rask og sikker montering
  • Spesielt egnet for bruk i hygieniske bruksområder
  • Adapter i rustfritt stål for kravene til mat- og drikkevareindustrien
  • Høytrykksvurdering
  • ehedg_t
  • fda
  • ec19352004
Applikasjon
Trykklassifisering [bar] 25,00
Tester/godkjenninger
Direktivet for trykkutstyr En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.
Mekaniske data
Vekt [g] 226,00
Materiale (fuktede deler) rustfritt stål (1,4435/ 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4
Sensor tilkobling G 1 innvendig tråd Aseptoflex Vario
Prosesstilkobling Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Forsegling Tetning
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866 H4
Tilbehør
Varer som leveres
O-ring: 1 x 24 x 2, i samsvar med EPDM, FDA, E30054
Tilbehør (valgfritt)
O-ring: 1 x 24 x 2, i samsvar med FKM, FDA, E30123
tetningsring: 1, i samsvar med PEEK, FDA, E30124
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.