Termobrønner for temperatursensorer
E35010
THERMOWELL D10/G1/2/L=100
Termobrønner for temperatursensorer
E35010
THERMOWELL D10/G1/2/L=100
- Pålitelig beskyttelse mot aggressive medier og høye strømningshastigheter
- Muliggjør utskifting av temperatursensoren i en pågående prosess
- Høytrykksvurdering
- Enkel prosesstilkobling via adapter
- Robust hus i rustfritt stål for kravene til tøffe industrielle miljøer
Applikasjon
Design | for temperatursensorer EL = 100 mm |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 16 |
Måle - / innstillingsområde
Probelengde L [mm] | 82 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 128,8 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | G 1/2 Ø 10 mm |
Prosesstilkobling | G 1/2 |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|