Fiberoptisk gjennomstrålesensor
E35062
FIBRE OPTIC 5M
Fiberoptisk gjennomstrålesensor
E35062
FIBRE OPTIC 5M
- For drift med infrarøde temperatursensorer
- For bruk i områder med høy temperatur
- Mantel i rustfritt stål for bruk opp til 250 °C
- Motstandsdyktig mot ulike aggressive kjemikalier
- Liten bøyeradius
Applikasjon
Design | tilkobling til infrarøde temperatursensorer TWxx11 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...250,00 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 365,00 |
---|---|
Fiberoptiske systemer | ¼"-36UNS-2A |
Versjon av følehode | rett |
Total lengde [mm] | 5 000,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 120,00 |
Fiberarrangement | |
Fibermateriale | kvarts / kvarts |
Fiberhodet materiale | CuNiZn |
Fiberskjede materiale | rustfritt stål: |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|