Termobrønner for temperatursensorer
E37210
THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=100
Termobrønner for temperatursensorer
E37210
THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=100
- Pålitelig beskyttelse mot aggressive medier og høye strømningshastigheter
- Muliggjør utskifting av temperatursensoren i en pågående prosess
- Spesielt høy trykkklassifisering
- Enkel prosesstilkobling via adapter
- Robust hus i rustfritt stål for kravene til tøffe industrielle miljøer
Applikasjon
Design | for temperatursensorer EL = 100 mm |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 400 |
Nøyaktighet/avvik
Maks. tillatt strømningshastighet [m/s] | 45 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 180,5 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | 1/2" NPS Ø 6 mm passer til G1/2 og 1/2 " NPT |
Prosesstilkobling | 1/2" NPT |
Installasjonslengde EL [mm] | 74 |
Borelengde BL [mm] | 101,6 |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|