Termobrønner for temperatursensorer
E37810
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=100
Termobrønner for temperatursensorer
E37810
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=100
- Pålitelig beskyttelse mot aggressive medier og høye strømningshastigheter
- Muliggjør utskifting av temperatursensoren i en pågående prosess
- Robust hus i rustfritt stål med høy trykkklasse
- Enkel prosesstilkobling via klemmeadapter
- Hygienisk design for kravene til mat- og drikkevareindustrien
Applikasjon
Design | for temperatursensorer EL = 100 mm |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 25 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 241 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | 1/2" NPS Ø 6 mm passer til G1/2 og 1/2 " NPT |
Prosesstilkobling | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | ≤ 0,6 / - |
Installasjonslengde EL [mm] | 64 |
Borelengde BL [mm] | 101,6 |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|