Sveiseadapter for prosessensorer
E38829
ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00
Sveiseadapter for prosessensorer
E38829
ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00
- Sveiseadapter for prosessensorer
- For bruk i industrielle og hygieniske bruksområder
- Robust design i rustfritt stål for bruk i tøffe industrielle miljøer
Applikasjon
Trykklassifisering [bar] | 120,00 | |
---|---|---|
Merknad om trykkvurdering |
|
Tester/godkjenninger
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Mekaniske data
Vekt [g] | 9,30 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | G 1/8 innvendig tråd Ø 3 mm |
Prosesstilkobling | sveiseadaptere Ø 18 mm ; nominell rørstørrelse: DN25...DN100; rørveggtykkelse: 2 mm |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | < 0,4 / - |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|