Forbindelseskabel med stikkontakt
E3M133
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M
Forbindelseskabel med stikkontakt
E3M133
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M
- Pålitelig tilkobling av mobilkameraer med videoutgang
- Gullbelagte kontakter for pålitelige elektriske tilkoblinger
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 595 | ||
---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 15,5 x 15,5 x 43,9 | ||
Materialer | PUR | ||
Støpt kroppsmateriale | PUR | ||
Materiale mutter | diecast zinc | ||
Drakjede egnethet | ja | ||
Drakjede egnethet |
|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm² |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc; kontakter: gullbelagte |
---|