Forbindelseskabel
E3M151
CONNECTION CABLE M12 5M
Forbindelseskabel
E3M151
CONNECTION CABLE M12 5M
- Pålitelig tilkobling av et mobilt 3D-kamera til en skjerm
- God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skjermet kabel
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Bredt driftstemperaturområde
Applikasjon
Spesiell egenskap | Skjermet kabel; Drakjede egnethet |
---|---|
Design | for 3D-Smartsensormobil med analog videoutgang PAL |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 25,00 AC / < 60,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
Mekaniske data
Vekt [g] | 274,30 | ||
---|---|---|---|
Materialer | hus: PUR; Forsegling: FKM; kontaktpinner: CuSn6 forniklet og fortinnet | ||
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4305 / 303) | ||
Drakjede egnethet | ja | ||
Drakjede egnethet |
|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 5 m, TPU, svart, Ø 6 mm, beskyttet; 3 x 0,25 mm² |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303) |