- Produkter
- Tilkoblingsteknologi
- Enhetstilkoblingskabler for kontrollsystemer
- Enhetstilkoblingskabler for kontrollsystemer
- E3M178
Kabel med kontakt
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
Kabel med kontakt
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 36,00 DC |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; (M12-kontakt) |
Mekaniske data
Vekt [g] | 1 209,00 |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | PA 6.6-GF30 / PBT-GF15 |
Materiale mutter | PBT-GF30 |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - AMP-kontakt
Koblinger: 1 x AMP-Junior Timer; Støpt kropp: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, svart; låse: PBT-GF30 |
Elektrisk tilkobling
Kabel: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0,34 mm², PVC + 24 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC + 3 x 2,5 mm², PVC + (utstyr skjerm med ringkabelsko (M5) ) |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter video 0 ... video 3
Koblinger: 4 x M12, rett; koding: A |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter CAN 0 ... CAN 1
Koblinger: 2 x M12, rett; koding: A |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter CAN 2 ... CAN 3
Koblinger: 2 x M12, rett; koding: A |