Forbindelseskabel
E3R111
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 10M
Forbindelseskabel
E3R111
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 10M
Applikasjon
Spesiell egenskap | Drakjede egnethet |
---|---|
Oljebestandig | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 50,00 AC / < 60,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Demping [dB/m] | 1,60 |
Indre motstand (Ri) [Ω] | 50,00; ( ± 3 Ω) |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...60,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -10,00...60,00 |
Beskyttelse | IP 54 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 660,40 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialer | Kabel: PUR svart | ||||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||||
Drakjede egnethet |
|
Tilbehør
Tilbehør kreves |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Koblinger: 2 x HF-Single, rett |
Elektrisk tilkobling
Kabel: 10 m, svart, Ø 5,6 mm |