Progressiv ringbeslag
E40263
COMPRESSION FITTING R1/2
Progressiv ringbeslag
E40263
COMPRESSION FITTING R1/2
- For rask og enkel montering av temperatursensorer
- Brukervennlig innstilling av ønsket nedsenkingsdybde på sensoren
- Robust design i rustfritt stål for bruk i tøffe industrielle miljøer
- Høytrykksvurdering
Applikasjon
Installasjon | Progressiv ringbeslag |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 50,00 |
Tester/godkjenninger
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Mekaniske data
Vekt [g] | 79,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | Ø 8 mm |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling R 1/2 |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|