Klemfeste for prosessensorer
E43008
MOUNTING ADAPTER G3/4/D22
Klemfeste for prosessensorer
E43008
MOUNTING ADAPTER G3/4/D22
- For installasjon av kapasitive nivåsensorer med klimarør i beholdere
- Enkel, rask og sikker montering
- Brukervennlig innstilling av ønsket nedsenkingsdybde på sensoren
- Robust design i rustfritt stål for bruk i tøffe industrielle miljøer
Applikasjon
Design | for klimarør LK, LI |
---|---|
Installasjon | Klemfeste |
Trykklassifisering [bar] | 0,5 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...80 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 195,5 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 39 / L = 42 |
Materialer | rustfritt stål:; NBR; Tesnit; messing |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 6...8 |
Sensor tilkobling | Ø 22 mm |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 3/4 ekstern tråd |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|