• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Adaptere, prosesstilkobling
  4. Koaksialrør for nivåsensorer
  5. E43216

Koaksialrør for nivåsensorer

E43216

LR COAX TUBE G3/4 L1400

Koaksialrør for nivåsensorer

E43216

LR COAX TUBE G3/4 L1400

  • For bruk i lavdielektriske medier
  • Pålitelig deteksjon av oljer og oljebaserte medier
  • Effektiv beskyttelse mot elektromagnetisk interferens
  • Ingen minimumsavstand til beholderveggen kreves
  • crn
Applikasjon
Design for nivåsensorer LR
Mediumtemperatur [°C] -40...200
Trykklassifisering [bar] 16
Vakuummotstand [mbar] -1000
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] 16
Mekaniske data
Vekt [g] 780
Materialer Koaksial rør: rustfritt stål (1.4301 / 304); Forsegling: NBR forsterket fiber; Sentrering-stykke: PPS forsterket fiber; festebrakett: rustfritt stål (1.4310 / 301)
Sensor tilkobling gjenget tilkobling G 3/4 innvendig tråd
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 3/4 ekstern tråd
Lengde L [mm] 1400
Tilbehør
Varer som leveres
Forsegling: 1
Merknader
Antall i forpakning 1 stk.