Prosessovergang for hygienisk rørforbindelse
E43305
ADAPT G1/2-DIN11851 DN40
Prosessovergang for hygienisk rørforbindelse
E43305
ADAPT G1/2-DIN11851 DN40
- For installasjon av prosess-sensorer i rør
- Enkel, rask og sikker montering
- Spesielt egnet for bruk i hygieniske bruksområder
- Adapter i rustfritt stål for kravene til mat- og drikkevareindustrien
- Høytrykksvurdering
Applikasjon
Trykklassifisering [bar] | 40,00 |
---|
Tester/godkjenninger
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Mekaniske data
Vekt [g] | 341,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1,4435/ 316L) |
Sensor tilkobling | G 1/2 tettingskjegle |
Prosesstilkobling | hygienisk rørforbindelsesdel DN40 (1,5") DIN 11851 |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | 0,4 / 4 |
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866 | H4 |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|