Prosessovergang Tri-Clamp
E43312
ADAPT G1/2-CLAMP (2") 3A
Prosessovergang Tri-Clamp
E43312
ADAPT G1/2-CLAMP (2") 3A
- For installasjon av prosess-sensorer i containere og rør
- Enkel, rask og sikker montering
- Spesielt egnet for bruk i hygieniske bruksområder
- Adapter i rustfritt stål for kravene til mat- og drikkevareindustrien
- Høytrykksvurdering
Applikasjon
Design | med lekkasjeport |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 16,00 |
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 16,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 268,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1,4435/ 316L) |
Sensor tilkobling | G 1/2 tettingskjegle |
Prosesstilkobling | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | 0,4 / 4 |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|