Koaksialrør for nivåsensorer
E43354
LR COAX TUBE G3/4 L210
Koaksialrør for nivåsensorer
E43354
LR COAX TUBE G3/4 L210
- For bruk i lavdielektriske medier
- Pålitelig deteksjon av oljer og oljebaserte medier
- Effektiv beskyttelse mot elektromagnetisk interferens
- Ingen minimumsavstand til beholderveggen kreves
Applikasjon
Design | for nivåsensorer LR |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -40...200 |
Trykklassifisering [bar] | 16 |
Vakuummotstand [mbar] | -1000 |
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 16 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 164,5 |
---|---|
Materialer | Koaksial rør: rustfritt stål (1.4301 / 304); Forsegling: NBR forsterket fiber; festebrakett: rustfritt stål (1.4310 / 301); Sentrering-stykke: PPS forsterket fiber |
Sensor tilkobling | gjenget tilkobling G 3/4 innvendig tråd |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 3/4 ekstern tråd |
Lengde L [mm] | 210 |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|