Kabelbare plugger
E60128
SSTGK120MKRFKSG
Kabelbare plugger
E60128
SSTGK120MKRFKSG
- For inkrementelle givere med 12-polet M23-kontakt
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Bredt driftstemperaturområde
- Sikker kabeltilkobling på grunn av lodding
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 4,5...30 DC |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...125 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 45,2 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 28 x 28 x 52 |
Materialer | messing i plastkappe; PA 6,6 svart |
Støpt kroppsmateriale | messing / PA 6.6, i plastkappe |
Materiale mutter | messing, i plastkappe / PA 6,6, i plastkappe |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
lodding: ...1 mm² |
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M23, rett; Støpt kropp: messing / PA 6.6, i plastkappe; låse: messing, i plastkappe |
---|