Kabelkompatibelt støpsel
E60175
SDOAJ120MSLFKPG
Kabelkompatibelt støpsel
E60175
SDOAJ120MSLFKPG
- Vinklet type for bruk der plassen er begrenset
- Bredt driftstemperaturområde
- Gullbelagte kontakter for pålitelige elektriske tilkoblinger
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- For inkrementelle givere med 12-polet M18-kontakt
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 4,50...30,00 DC |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 69,40 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 37,00 x 20,00 x 53,00 |
Materialer | messing forniklet |
Støpt kroppsmateriale | messing, forniklet |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
lodding: ...0,25 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Koblinger: 1 x M18, vinklet; Støpt kropp: messing, forniklet; låse: messing, forniklet |
---|