- Produkter
- Tilbehør
- Tilbehør for AS-Interface
- Flatkabeldelere og isolasjonsforskyvningskontakter
- E70377
AS-Interface flatkabelklemme
E70377
FCE Splitter ye/ye ProcessL
AS-Interface flatkabelklemme
E70377
FCE Splitter ye/ye ProcessL
- Pålitelig fordeling av AS-i-spenningen eller den eksterne 24 V-forsyningen
- Hygienisk design for kravene til mat- og drikkevareindustrien
- Enkel og rask tilkobling på grunn av isolasjonsforskyvningsteknologi
- Motstandsdyktig mot høytrykksspyling med aggressive rengjøringsmidler
- Stort driftstemperaturområde og høy beskyttelsesgrad
Applikasjon
Design | AS-i / 24 V |
---|---|
Applikasjon | hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien |
Elektriske data
Beskyttelsesklasse | III |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 8,00 |
Utganger
Elektrisk design | AS-i |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...80,00 |
---|---|
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 80,00; (31 °C; lineært avtakende til 50 % (40 °C)) |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 101,50 |
---|---|
Materialer | metalldeler: rustfritt stål (1.4404 / 316L); gummipakning for kontaktpinner: FPM; O-ring: EPDM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 2,50; (låsemuttere:) |
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|