- Produkter
- E70471
AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt
E70471
Flat cable connector M12
AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt
E70471
Flat cable connector M12
- For overgang fra AS-i flat kabel til M12-kontakt
- For utvidelse av AS-i-nettverket ved hjelp av sporer
- Enkel og rask tilkobling på grunn av isolasjonsforskyvningsteknologi
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
Alternative artikler: E75471 Produktsammenligning: E70471 / E75471 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
utfasingsartikkel
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 15,60 |
---|---|
Materialer | Forsegling: EPDM; hus: PA; O-ring: EPDM; skruer: rustfritt stål (1.4305 / 303); Låsemuttere:: rustfritt stål (1.4305 / 303); kontaktpinner: bronse gullbelagte |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 0,35 |
Merknader
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: M12; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303) |
---|