- Produkter
- E70483
AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt
E70483
FC Splitter ASI 0,6m M12
AS-Interface flatkabel isolasjonsforskyvningkontakt
E70483
FC Splitter ASI 0,6m M12
- For overgang fra AS-i flat kabel til M12-kontakt
- For utvidelse av AS-i-nettverket ved hjelp av sporer
- Enkel og rask tilkobling på grunn av isolasjonsforskyvningsteknologi
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: E70583 Produktsammenligning: E70483 / E70583 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Applikasjon
Applikasjon | fordeling av AS-i spenning til M12-kontakt |
---|
Utganger
Elektrisk design | AS-i |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...75,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 61,60 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 19,00 x 35,00 |
Materialer | hus: PA 6.6-GF25 |
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 0,6 m |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: M12; koding: A |