RFID-brikke
E80384
ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit
RFID-brikke
E80384
ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit
- RFID-brikke 13,56 MHz – ISO15693
- Pålitelig koding av transportører og produkter
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
Applikasjon
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Temperaturtopp (passiv) [°C] | 90,00 |
Elektriske data
Arbeidsfrekvens [MHz] | 13,56 |
---|---|
Minnestørrelse [bit] | 1 024,00 |
Minnetype | EEPROM |
Brikketype | ICODE SLIX |
Antall blokker | 28 |
Blokkstørrelse [Byte] | 4,00 |
Unikt identifikasjonsnummer [Byte] | 8,00 |
RFID standard | ISO 15693 |
Maks. lesesykluser | ubegrenset |
Maks. lesesykluser | 100000 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||
Radiogodkjennelse | ISO 15693 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 11,55 |
---|---|
Type montering | installasjon på ikke-metalliske materialer; (skruefeste ; kleber seg fast til overflaten) |
Dimensjoner [mm] | Ø 50,00 / L = 3,00 |
Materialer | PPA svart |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Andre data
Leseavstand når den ikke er montert på metall (mm)
ANT410 / DTI410 | 15 |
ANT411 / DTI411 | 25 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 15 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 50 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 35 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 65 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 90 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 50 |
ANT600 / DTI600 | 190 |