RFID-brikke
E80414
ID-TAG/51x48x12,6/04
RFID-brikke
E80414
ID-TAG/51x48x12,6/04
Applikasjon
Applikasjon | RFID-koding av metalltanker |
---|
Elektriske data
Arbeidsfrekvens [MHz] | 860...930 |
---|---|
Minnestørrelse [bit] | 512 |
Minnetype | EEPROM |
Brikketype | Impinj Monza 4QT |
Tag Identifyer (TID) [Byte] | 8 |
Elektonisk produktkode (EPC) | 128 bit |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Maks. lesesykluser | ubegrenset |
Maks. lesesykluser | 100000 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Beskyttelse | IP 68 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 126,3 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 48 x 51 x 12,6 |
Materialer | hus: polykarbonat-ABS |
Merknader
Antall i forpakning | 5 stk. |
---|
Andre data
leseavstand (m)
DTE80x | 1,2 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 3 |
ANT820 / ANT920 | 1 |