Applikasjon
Spesiell egenskap |
gullbelagte kontakter |
Elektriske data
Driftsspenning [V] |
10...30 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
Beskyttelsesklasse |
III |
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] |
2 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] |
6 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] |
-25...80 |
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] |
-5...60 |
Beskyttelse |
IP 67; IP 68; (1 m / 7 dager) |
Mekaniske data
Vekt [g] |
109,5 |
Dimensjoner [mm] |
27 x 30 x 90,4 |
Materialer |
PBT-GF20; messing forniklet |
Støpt kroppsmateriale |
PBT-GF 20 / messing, forniklet |
Antall porter splitterboks |
4 |
Kontakttype |
M8 |
Displayer/driftselementer
Display |
koblingsstatus |
8 x LED, gul |
drift |
1 x LED, grønn |
|
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt) |
DIN-skinneadapter:, E73006 |
Beskyttelseshette: M8, E73005 |
|
Merknader
Antall i forpakning |
1 stk. |
Elektrisk tilkobling - Tilkobling
Tilkobling |
Koblinger: 1 x M16; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |
Elektrisk tilkobling - spor
|
Koblinger: 4 x M8; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |