Splitterboks
EBC054
ZDO8F039MSS0005H10
Splitterboks
EBC054
ZDO8F039MSS0005H10
- Kompakt hus for bruk der plassen er begrenset
- Motstandsdyktig mot oljer og kjølevæsker
- Permanent, pålitelig forsegling selv når den er montert uten verktøy
- Mekanisk endestopp for å beskytte O-ringen mot ødeleggelse
- Godt synlig LED-lysindikasjon for koblingsstatus og drift
Applikasjon
Spesiell egenskap | Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 2 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 6 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -5...60 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 512 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialer | PBT-GF20; messing forniklet | ||||||||
Støpt kroppsmateriale | PBT-GF 20 / messing, forniklet | ||||||||
Antall porter splitterboks | 8 | ||||||||
Kontakttype | M8 | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm ) |
Elektrisk tilkobling - spor
Tilkobling | Koblinger: 8 x M8; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte |
---|