Y-splitter
EBC114
ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS
Y-splitter
EBC114
ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS
- For bruk i applikasjoner med mange innganger og utganger der plassen er begrenset
- Visuell og taktil merking av portene
- Motstandsdyktig mot oljer og kjølevæsker
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Mekanisk endestopp for å beskytte O-ringen mot ødeleggelse
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 4 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4 |
Total merkestrøm (UL) [A] | 3 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagringsfuktighet [%] | 10...100 | |
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse |
|
|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniske data
Vekt [g] | 36,8 |
---|---|
Materialer | hus: PA oransje; Forsegling: FKM |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 2 x M12; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|