Splitterboks
EBC139
ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS
Splitterboks
EBC139
ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS
- Kompakt hus for bruk der plassen er begrenset
- Motstandsdyktig mot oljer og kjølevæsker
- Permanent, pålitelig forsegling selv når den er montert uten verktøy
- Mekanisk endestopp for å beskytte O-ringen mot ødeleggelse
- Godt synlig LED-lysindikasjon for koblingsstatus og drift
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 15,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 2,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 2,00 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -5,00...60,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 68; (1 m / 7 dager) |
Mekaniske data
Vekt [g] | 150,50 |
---|---|
Materialer | PBT-GF20; messing forniklet |
Støpt kroppsmateriale | PBT-GF 20 / messing, forniklet |
Antall porter splitterboks | 10 |
Kontakttype | M8 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 1 x M8; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm |
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm |
---|