Y-splitter
EBF011
ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS
Y-splitter
EBF011
ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS
- Motstandsdyktig mot høytrykksspyling med aggressive rengjøringsmidler
- Halogen- og silikonfri
- Visuell og taktil merking av portene
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til mat- og drikkevareindustrien
- Mekanisk endestopp for å beskytte O-ringen mot ødeleggelse
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | logisk AND-funksjon |
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 4 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagringsfuktighet [%] | 10...100 | |
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse |
|
|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
Ul godkjenning |
|
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 33,8 |
---|---|
Materialer | hus: PA Halogenfri; Forsegling: EPDM |
Støpt kroppsmateriale | PA, Halogenfri |
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 2 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA, Halogenfri; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA, Halogenfri; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm |
---|