Forhåndskablet jumperkabel med kontakthus
EC0451
BasicCable/2 Modules
Forhåndskablet jumperkabel med kontakthus
EC0451
BasicCable/2 Modules
- For tilkobling av regulatorer og dialogenheter
- Pålitelig signaloverføring for CAN-enheter
- Med integrerte CAN-buss-termineringsresistor i kontakthus og kontakt
- Stort driftstemperaturområde for bruk i mobile maskiner
- Kablet for spenningsforsyning og signaloverføring
Applikasjon
Design | tilkoblet, for BasicController, 2 x CR04xx |
---|---|
Applikasjon | strømforsyning; CAN-buss |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 46,4 |
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 0,5 m, PVC, svart, Ø 5 mm; 4 x 0,5 mm² / AWG 20 |
---|