- Produkter
- Tilkoblingsteknologi
- Enhetstilkoblingskabler for kontrollsystemer
- Enhetstilkoblingskabler for kontrollsystemer
- EC0711
Forbindelseskabel med AMP-kontakt
EC0711
ecomatCable/81p/2.5m/Code-A
Forbindelseskabel med AMP-kontakt
EC0711
ecomatCable/81p/2.5m/Code-A
- For pålitelig signaloverføring av kontrollere og moduler
- Bredt driftstemperaturområde
- For bruk i mobile maskiner og i spesielt tøffe industrielle miljøer
- Låsbar AMP-kontakt med beskyttelse mot omvendt polaritet
- 81-polet AMP-kontakt med A-koding
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 36,00 DC |
---|
Driftsforhold
Beskyttelse | IP 67 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 1 796,40 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 89,50 x 33,40 x 47,30 |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Kabel: 2,5 m |