Last-dump-modul
EC2016
R360/LOAD-DUMP-MODULE/24VDC
Last-dump-modul
EC2016
R360/LOAD-DUMP-MODULE/24VDC
- Effektiv beskyttelse av elektroniske enheter og komponenter mot toppspenninger
- For bruk i innebygde systemer til mobile maskiner
- Tilkobling via 6,3 mm flat-pin kontakt
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 202,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 69,00 x 96,00 x 33,00 |
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|