- Produkter
- Tilkoblingsteknologi
- Programmering og kommunikasjonskabler
- Programmering og kommunikasjonskabler
- EC2099
USB-tilkoblingskabel
EC2099
R360/Cable/PDM_NG-USB
USB-tilkoblingskabel
EC2099
R360/Cable/PDM_NG-USB
- Pålitelig tilkobling av displayer og dialogmoduler
- Med USB-uttak for montering i kontrollpanel eller dashbord
- For bruk i mobile maskiner og kjøretøy
- Beskyttelseshette for USB-kontakt med høy beskyttelsesgrad
- Egnet for installasjon av styreskap i industrielle bruksområder
Applikasjon
Spesiell egenskap | Skjermet kabel |
---|---|
Design | for prosess- og dialogmoduler PDM360 NG |
Applikasjon | USB-uttak for montering i kontrollpanel eller dashbord |
Driftsforhold
Beskyttelse | IP 67 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 93,55 |
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12; koding: B |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 1,5 m, PVC, svart, Ø 5 mm, beskyttet; snodd; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
---|
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 1 x USB |