Forbindelseskabel
EVC104
VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS
Forbindelseskabel
EVC104
VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS
- Motstandsdyktig mot oljer og kjølevæsker
- Permanent, pålitelig forsegling selv når den er montert uten verktøy
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Vibrasjons- og støtbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- LED-lys godt synlig selv under sterkt lys
Se teknisk merknad under "Nedlastinger"
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -25...90 | |
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende) |
|
|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
MTTF [ANN] | 20027 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 121,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 | ||||||||
Støpt kroppsmateriale | TPU | ||||||||
Materiale mutter | messing, forniklet | ||||||||
Tetningsmateriale | FKM | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merk | Se teknisk merknad under "Nedlastinger" |
---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart transparent; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |