Forbindelseskabel
EVC472
VDOGF030MSS03,5H03STGF030MSS
Forbindelseskabel
EVC472
VDOGF030MSS03,5H03STGF030MSS
- Motstandsdyktig mot oljer og kjølevæsker
- Permanent, pålitelig forsegling selv når den er montert uten verktøy
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Vibrasjons- og støtbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- Mekanisk endestopp for å beskytte O-ringen mot ødeleggelse
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -25...90 | |
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende) |
|
|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniske data
Vekt [g] | 85,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støpt kroppsmateriale | TPU | ||||||||
Materiale mutter | messing, forniklet | ||||||||
Tetningsmateriale | FKM | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 3,5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm |