- Produkter
- Tilkoblingsteknologi
- Tilkoblingskabler med åpen kabelende
- Tilkoblingskabler med stikkontakt for CAN-buss
- EVC959
Forbindelseskabel med stikkontakt
EVC959
ADOAH050MSE0002C05
Forbindelseskabel med stikkontakt
EVC959
ADOAH050MSE0002C05
- Motstandsdyktig mot oljer og kjølevæsker
- Permanent, pålitelig forsegling selv når den er montert uten verktøy
- Stort kabeltverrsnitt for å redusere spenningsfallet og termineringsmotstand for å unngå interferens
- Vibrasjons- og støtbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- Mekanisk endestopp for å beskytte O-ringen mot ødeleggelse
Applikasjon
Spesiell egenskap | Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel; Drakjede egnethet |
---|---|
Applikasjon | CAN-buss |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 32 DC; (ledninger 4+5: 5 V) |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4; (ledninger 4+5: 0,05 A) |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniske data
Vekt [g] | 215,45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 38 x 15,5 x 31,5 | ||||||||
Støpt kroppsmateriale | TPU | ||||||||
Materiale mutter | messing, forniklet | ||||||||
Tetningsmateriale | FKM | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, lilac, Ø 8,4 mm, beskyttet; rød / svart: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + hvit / blå: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + skjerm: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|